2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TE 380 3D

Expand Table
所有配送國家/地區
EN
1/5
Brand
MAR
Description
BEZ
Modellnummer
MN
Rotation
ROT [°]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM [°]
Belastungswert
BW [kg]
Breite (Flügelteil)
BF [mm]
Länge (Flügelteil)
LF [mm]
Breite (Rahmenteil)
BR [mm]
Länge (Rahmenteil)
LR [mm]
Öffnungswinkel
OW [°]
Link
PL
Produktgewicht
PG [kg]
Kurztext
KTXT
Ausschreibungstext
ATXT
1
TECTUS
TE 380 3D
5 400640
180
60.0
20.0
160.0
26.0
190.0
180
HTML
0.75
für gefälzte Wohnraumtüren
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 380 3D. Komplett verdeckt liegend für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 60 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 190 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
顯示壓縮表示 (1 konfigurierbares Produkt)
訂購編碼5 400640
ShorttextTECTUS door hinge 60kg
上次修改05.03.2025 12:08:43
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 11.0

23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 10.1

23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 10.0.1

23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)

ECLASS 9.0

23-22-90-90 Door hinge (other, unspecified)

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based